Числа, данни, факти

Компанията Festo накратко

Festo е както глобален играч, така и независима семейна компания с дружества в около 60 държави. Ние предлагаме решения за технологии за автоматизация и технически решения за образование за над 35 бранша.

Основаване

  • 1925 г. в Еслинген

Оборот (Концерн)

  • 3,45 млрд. евро

Брой служители (Концерн)

  • Около 20 600 работещи по целия свят

Бизнес сфери

  • Автоматизация: Festo SE & Co. KGТехника за автоматизация
  • Didactic: Система за обучение, обучение и консултиране

Клиенти на Festo

  • Автоматизация: над 300 000 индустриални клиенти в 176 държави
  • Дидактика: около 56 000 клиенти в цял свят

Дял на научноизследователската и развойна дейност

  • Около 8 % от оборота

Портфолио

  • Около 36 000 каталожни продукта в няколкостотин хиляди варианта
  • годишно приблизително 10 000 персонализирани решения за клиенти
  • Пневматична, сервопневматична и електрическа техника за автоматизация
  • LifeTech с медицинска техника и лабораторна автоматизация
  • Квалификационни решения за индустрията и консултации за индустрията

Дружества

  • В около 60 държави

Филиали

  • Над 250 филиала

Търговски представители

  • Оторизирани представителства в още 40 държави

Обслужване по целия свят

  • В 176 държави

Сертификати за качество

  • ISO 9001 (от 1990 г)
  • PED 97/23/ЕО, модули D1 за съдове под налягане (от 2004 г)
  • ISO/IEC 80079-34 от 2013 г. за продукти за зони с взривозащита (2004-2013 г. съгласно EN 13980)
  • ISO 13485 (от 2015 г)

Сертификат за устойчивост/одит

  • Сертификат за съответствие за Festo SE & Co. KG (en)

Екологични сертификати

  • ISO 14001 (от 1999 г)
    (EMAS I 1996 - 2002 г)

Сертифициране на концерна в областта на развойната дейност, производството и логистичната мрежа

  • 15 локации в съответствие с ISO 9001
  • 15 локации в съответствие с ISO 14001
  • 2 локации в съответствие с OHSAS 18001
  • 9 локации в съответствие с ISO 13485

Сертификати в търговските дружества

  • 58 търговски дружества съгласно ISO 9001