Винаги работи: можете да разчитате на цилиндричния превключвател SMT-10M в комбинация със задвижванията на Festo – те са перфектно съчетани и се инсталират лесно и безопасно. Стандартните вериги за теглене и роботи осигуряват най-доброто качество на линията, което гарантира значително по-висока наличност на системата и по-голяма гъвкавост.
Чиста безопасност
Здравото централно закрепване гарантира сигурното резбово съединение на превключвателите в прореза. Вибрациите, ударите или силите на опън върху кабела няма да доведат нито до разхлабване на превключвателя нито до несигурност при превключване.
Всички превключватели са основно оборудвани с качествена верига за теглене и робот. Това осигурява максимална надеждност и надеждност на процеса.
Монтажът се извършва отгоре посредством централно закрепване със стандартен шестостен (1,5 mm). Сигурното резбово съединение в прореза осигурява здраво захващане дори при вибрации и натоварване на опън.
Системно по-икономичен
Напълно съвместим с всички задвижвания на Festo с C-слот. Максимално разнообразие на приложенията благодарение на свободното конфигуриране на дължината на кабела и технологията на свързване.
Здрав
Здравото закрепване на кабела поддържа сили на опън до 40 N.
Диапазон на работно напрежение
5 ... 30 V DC позволява свързване на изходния сигнал в TTL схеми.
Качество на кабела
Верига за теглене + робот като стандартна конфигурация: Най-високо качество на кабела, без да се поръчва отделно посредством модулната система и по този начин без допълнителни разходи.
Моля конфигурирайте Вашия продукт