• Акценти на продукта
  • Продукти
  • Изтегляния

Универсален и безопасен

Винаги функционира: можете да разчитате на модулната система за цилиндрични превключватели SMT-8M-A в комбинация със задвижванията на Festo – двете системи са перфектно съгласувани и се монтират лесно и безопасно. Стандартните вериги за теглене и роботи осигуряват най-доброто качество на линията, което гарантира значително по-висока наличност на системата и по-голяма гъвкавост.

Максимална икономическа ефективност
Отпада отнемащото време допълнително поръчване на специални варианти и скъпото поддържане на складови наличности. Със IP65, IP68 и IP69k те могат да се използват и при по-сурови условия.

Устойчиви на замръзване!
Като първи електронни превключватели в историята, те са подходящи и за работа при ниски температури до −40 °C.

Максимална безопасност
Помощта за монтаж посредством втори светодиод показва визуално безопасната позиция на инсталиране. Това предотвратява трайно загубите в точката на превключване, напр. поради улягане на задвижването, вибрации или удари.

Предимства

Помощ за инсталиране

с помощта на втори светодиод: индикация на безопасното положение на превключване посредством светодиоден сигнал

Монтаж с една ръка

Специално оформено охлабване на напрежението на изхода на кабела, което задържа превключвателя автоматично при натискане

Качество на кабела

Верига за теглене + робот като стандартна конфигурация: Най-високо качество на кабела без необходимост от поръчка чрез модулна система и без допълнителни разходи

Температурен диапазон

Долен температурен диапазон
до −40 °C: първият електронен превключвател за нискотемпературни приложения

Горен температурен диапазон
до +85 °C

Диапазон на работно напрежение

5 ... 30 V: За директно свързване на изходния сигнал в TTL схеми