Тази компактна дозираща глава е оптимално оразмерена за 9 mm милиметров растер и позволява дозиране с максимална точност.
Типични приложения:
Системата, която е оптимално пригодена за микротитърни плаки, позволява много висока производителност, както и дозиране на различни количества на пълнене и течности. Индивидуалното управление на разпределителите позволява каналите да бъдат координирани помежду си - за максимална прецизност. Лесно свързване благодарение на щекера Sub D.
Типични приложения:
Дозиращите глави могат да бъдат монтирани модулно на една шина. Това позволява успоредно дозиране на различни течности и количества на пълнене.
Типични приложения:
Дозиращата глава VTOE се предлага в два различни варианта: С канален блок от поликарбонат (PC) и с канален блок от PEEK. Двата варианта предлагат три различни накрайника за дозиране с различен вътрешен диаметър. Напрежението е съответно 24 волта. PEEK и PC могат да бъдат монтирани в един и същ растер.
Високо качество: PEEK
Прозрачен: поликарбонат
Моля конфигурирайте Вашия продукт