• Продукти
  • Изтегляния

Компактен, гъвкав и много прецизен

  • Компактен растер 9 mm, индивидуални размери на заготовките > 9 mm се предлагат по заявка
  • Максимална прецизност на дозиране с коефициент на вариации (KV) < 1 %
  • Минимален обем на дозиране: 1 µl
  • Максимална гъвкавост по отношение на броя на каналите за диспензиране
  • Идеално подходящ за приложения за дозиране
  • Висока химическа устойчивост на агресивни агенти
  • Добра способност за промиване благодарение на малкия вътрешен обем

Едноканална дозираща глава VTOE

Тази компактна дозираща глава е оптимално оразмерена за 9 mm милиметров растер и позволява дозиране с максимална точност.

Типични приложения:

  • Изготвяне на разреждания
  • Добавяне на хранителни разтвори
  • Дозиране на реагенти

8-канална дозираща глава с покритие VTOE-8

Системата, която е оптимално пригодена за микротитърни плаки, позволява много висока производителност, както и дозиране на различни количества на пълнене и течности. Индивидуалното управление на разпределителите позволява каналите да бъдат координирани помежду си - за максимална прецизност. Лесно свързване благодарение на щекера Sub D.

Типични приложения:

  • Подготовка на проби
  • Диспензиране на течности в микротитърни плаки

Възможни комбинации

Дозиращите глави могат да бъдат монтирани модулно на една шина. Това позволява успоредно дозиране на различни течности и количества на пълнене.

Типични приложения:

  • Гъвкав размер на присъединяване
  • Независимо дозиране на различни течности

Различни материали за различни сфери на приложение

Дозиращата глава VTOE се предлага в два различни варианта: С канален блок от поликарбонат (PC) и с канален блок от PEEK. Двата варианта предлагат три различни накрайника за дозиране с различен вътрешен диаметър. Напрежението е съответно 24 волта. PEEK и PC могат да бъдат монтирани в един и същ растер.

Високо качество: PEEK

  • Идеален при използване на агресивни агенти
  • Частите влизащи в допир с флуида са изработени от PEEK, неръждаема стомана и FFPM

Прозрачен: поликарбонат

  • Прозрачният дизайн позволява визуална проверка на каналите
  • Частите влизащи в допир с флуида са изработени от PEEK, неръждаема стомана, PC, FPM и PPS