С дозиращата глава VTOI увеличавате значително производителността си – и едновременно с това спестявате много разпределители. При дозираща глава с 96 разпределителя са необходими само 12 разпределителя, което е с 84 по-малко, отколкото при конвенционалната конструкция. Благодарение на висококачествените материали VTOI е подходящ за работа с агресивни медии.
Просто: 8-каналната система за дозиране
За повишена производителност: Благодарение на стъпката от 9 mm и разпределител с 8 изхода VTOI е оптимизирана 8-канална дозираща глава за микротитърни плаки. Само с 12 разпределителя може да се реализира дозираща глава с 96 разпределителя. С още няколко компонента от Festo получавате цялостна система за дозиране с контролирано налягане.
Пипетирайте и дозирайте много точно!
Вакуумната функция прави това възможно: С VTOI можете не само да дозирате, но и да аспирирате. Минималният обем за дозиране е 1 μl. Типичният коефициент на отклонение на точността на дозиране е ≤3 % по отношение на вътрешната серия и ≤5 % по отношение на "от връх до връх" – и то в микролитровия диапазон.
Издръжлив при поемане
В контакт с медиите влизат само висококачествени материали като PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE и високолегирана стомана. Това също така позволява дозиране на агресивни медии.
С VTOI течностите могат да се дозират и аспирират в най-малкия диапазон от µl.
Области на приложение:
8-канална система за дозиране
За повишена производителност: Благодарение на стъпката от 9 mm и клапана с 8 изхода VTOI е оптимизирана 8-канална дозираща глава за микротитърни плаки. Само с 12 разпределителя може да се реализира дозираща глава с 96 разпределителя – за разлика от конвенционалната конструкция, при която могат да бъдат спестени 84 разпределителя. С още няколко компонента от Festo получавате цялостна дозираща система с контролирано налягане.
За 8-канална дозираща система с контролирано налягане са необходими само пет различни основни модула:
Генератор на налягане и вакуум PGVA, контейнер, дозираща глава VTOI, модул за управление на вентила VAEM и съответната система за манипулиране и транспортиране на дозиращата глава.
С тези няколко компонента получавате цялостна 8-канална дозираща система, която Ви позволява да пълните микротитърни плаки бързо, лесно и икономично.
Моля конфигурирайте Вашия продукт