Изключително тънък, малък и много мощен с налягане до 7 bar или във вакуумен режим до 0,9 bar: идеален, ако искате да управлявате много превключващи разпределители един до друг в много малко пространство. Можете също така да разширите 3/2-пътния разпределител NC с дебит до 5,5 l/min до вентилен остров с до 20 позиции.
Например в областта на ин витро диагностиката (IVD) за малки устройства, които се използват в точката на обслужване (PoC), при които миниатюрните разпределители задвижват много мембрани на касета "Lab-on-a-Chip", съдържаща аналитичния процес и реагентите. Или за управление на потока от течности в апаратите за диализа, за да се задействат мембранните превключватели, които поддържат замърсените течности отделно от системата. Като пилотен разпределител или за директно управление на малки газови потоци в електронната или полупроводниковата промишленост: VOVK е миниатюрен универсален разпределител. Изключително ниската консумация на енергия от само 0,5 вата и времето за превключване от 6 милисекунди позволяват приложения, при които много разпределители превключват малки газови потоци възможно най-компактно един до друг.
Пригодността за работа във вакуум, налягането до 7 bar и ширината от само 5,9 mm правят VOVK уникален. Предлагат се три версии за максимално разнообразие на приложенията: С фланцово свързване за монтиране на разпределители върху канален блок, до 20 разпределителя, които могат да се подреждат директно или като единични разпределители с щепселни нипели.
Моля конфигурирайте Вашия продукт