VS – гъвкаво, модерно, здраво и трайно качество. Без ограничения в данните за производителността: За до 100 % по-голям дебит при по-висока енергийна плътност. Изпитани техники и материали. Широка гама от принадлежности. Многобройни възможности за закрепване и лесно обслужване. Ето как трябва да изглеждат разпределителите днес!
Изберете между универсалните бутални шибърни разпределители за ежедневни задачи и тарелковите вентили за още по-взискателни условия на околната среда. Широката гама от принадлежности включва големи съединителни фитинги, както и метални тръбопроводи.
Можете също така да получите VUVS / VUWS като предварително сглобени модули с шумозаглушители, фитинги и намотки като готови за свързване отделни разпределители. С VTUS батериите за разпределители могат да се сглобяват според изискванията на клиента.
Поръчайте го за монтаж или го монтирайте сами: Анкерната направляваща тръба като доказан интерфейс облекчава вашия склад. Можете сами да изберете подходящото напрежение на бобината и да я монтирате.
Фокусирани характеристики с доказано качество на Festo на изключително изгодна цена: новият член на семейството VUVS-...-S. Предлага се в големи количества по целия свят като част от основната програма!
Нашата надеждна и издръжлива гама VUVS е специално проектирана за издръжливи приложения. Научете повече във видеото:
Моля конфигурирайте Вашия продукт