Единични разпределители VUVG – за повече мощност при по-малък обем! На атрактивна цена, убедително и бързо сглобяване. Винаги там, където се нуждаете от много голям дебит при малък обем и приложенията са бързи – например в производството на малки части и електроника, в хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост.
VUVG е проектиран за ограничено пространство за инсталиране.
Поръчка, монтаж, инсталиране. Благодарение на непадащите винтовете интегрираното застопорено уплътнение, различните предварително конфекционираните кабели и електрическите връзки.
Най-добрият отпечатък: за до 100 % по-голям дебит с по-висока енергийна плътност.
E-box с многобройни възможности за свързване за оптимално интегриране във Вашата системна концепция.
Фокусирани характеристики с доказано качество на Festo на изключително атрактивна цена: новият член на семейството VUVG-...-S. Предлага се в големи количества по целия свят като част от основната програма!
Нашата поредица VUVG предлага дълъг експлоатационен живот и спестява експлоатационни разходи. Не само могат да се намалят разходите за поддръжка, но и производствените загуби да бъдат намалени до минимум. Нека видеото Ви убеди в много други предимства.
Моля конфигурирайте Вашия продукт