1. Опции за цилиндри
- Направляващ модул включително издръжлив въртящ се сферичен водач, както и повишена защита за предотвратяване на въртенето при високи въртящи моменти
- Бутален прът с вътрешна резба
- Удължители на буталния прът
2. Запитване за позиция
Опционално запитване за позицията посредством превключвател с приближаване SME/SMT-8 с алтернативен сензорен държач от алуминий или пластмаса с изчистен дизайн
3. Монтаж на двигателя
Свободно избираеми позиции на двигателя: Комплекти за аксиален или успореден монтаж, които могат да бъдат монтирни и допълнително
4. Опционална защита
- Връзка за дихателен порт за използване в тежки или замърсени среди (IP65)
- Защитен бутален прът, уплътнение и лагер с непропусклив силфон за използване в силно замърсена среда