• Продукти
  • Изтегляния
Регулатор на сервозадвижването CMMT-AS

Преглед на регулатора на сервозадвижването CMMT-AS

Оптимизираният по отношение на цена и размери компактен регулатор на сервозадвижването CMMT-AS е неразделна част от платформата за автоматизация на Festo. Подходящ за движения от точка до точка и интерполирани движения, CMMT-AS може да бъде въведен в експлоатация с Festo Automation Suite само за няколко минути – без грешки!

Регулаторът е подходящ за различни базирани на Ethernet шинни системи и може да бъде безпроблемно интегриран в системни среди от управления на различни производители. За целта са включени специфични за управлението функционални модули.

Компактният и мощен CMMT-AS с мултипротокол

Можете лесно да зададете необходимия Ethernet протокол ръчно на контролера за серво задвижване с помощта на DIL превключвател или още по-просто и удобно да го изберете директно по време на въвеждане в експлоатация във Festo Automation Suite.

Непрекъсната свързаност: контролер за серво задвижване CMMT - от 50 W до 12 kW

Серво задвижванията управляват серво-двигатели. Това ги прави отговорни за ротационни приложения и, заедно с ос, за линейни движения в машината. Контролерите за серво задвижване са основна технология в автоматизацията. Със семейството на CMMT ние разполагаме с пълна компетентност и опит.

1. Комуникация базирана на Ethernet

Една платформа за регулатори на сервозадвижвания за много полеви шини

Лесно се интегрира в решения за автоматизация, например с управления на Siemens, Rockwell, Beckhoff и други

Лого комуникация базирана на Ethernet

2. Компактна конструкция

Всички връзки, както и блокът за управление CDSB, са разположени отпред и отгоре върху регулатора

3. Функционални модули

Лесно интегриране в решения за автоматизация. Например от Siemens, Rockwell, Beckhoff и др.

Бързо изпълнение на движения от точка до точка и на интерполиращи движения

4. Набори от параметри

Оптимални параметри за оптимизирана продължителност на тактовете и надеждност на процеса

Запаметяване на до 3 набора от параметри за сложни приложения в регулатора

5. Интегрирана безопасност

Стандартни защитни функции:

  • STO: безопасно изключен момент (SIL3/кат. 4 PL e)
  • SS1: безопасен стоп 1 (тип c) при използване на подходящо външно предпазно превключващо устройство и подходящо окабеляване
  • SBC: безопасно задействане на спирачките (до SIL3/кат. 3 PL e)
  • Изходи за диагностика STA и SBA за обратна връзка с активната функция за безопасност

Подготвят се разширени функции за безопасност като SS2 (Safe Stop 2), SOS (Safe Operating Stop), SLS (Safe Limited Speed) или SSR (Safe Speed Range)

Възможност за конфигуриране на стандартните функции за безопасност без софтуер

6. Интерфейси енкодери

Вход за двигатели с няколко енкодера

Вход за 2. енкодер:

  • За 2-канални решения, свързани с безопасността с дублираща се измервателна система
  • За по-висока точност на позициониране на механиката на осите
  • За специални приложения (напр. летящ трион)
  • За синхронизиране на две оси

7. Свързване на двигател

Серво двигателят EMMT-AS се свързва с помощта на еднокабелно решение (OCP)

Другите серво двигатели са свързани с отделни кабели

8. Свързване на междинни кръгове

Възстановяване на енергията посредством междинния кръг

9. Блок за управление CDSB

Обслужващ елемент със сензорен екран и USB интерфейс

Лесна диагностика с пълен текст и настройка на регулатора на место