Можете лесно да зададете необходимия Ethernet протокол ръчно на контролера за серво задвижване с помощта на DIL превключвател или още по-просто и удобно да го изберете директно по време на въвеждане в експлоатация във Festo Automation Suite.
Серво задвижванията управляват серво-двигатели. Това ги прави отговорни за ротационни приложения и, заедно с ос, за линейни движения в машината. Контролерите за серво задвижване са основна технология в автоматизацията. Със семейството на CMMT ние разполагаме с пълна компетентност и опит.
50% по-компактен от най-малкия CMMT-AS с почти същата производителност
Въведете в експлоатация с Festo Automation Suite без грешки само за няколко минути
Свързване на фърмуера и параметрите:
Интерфейс енкодер:
За по-висока точност на позициониране на механиката на осите
Моля конфигурирайте Вашия продукт