С нашия еквивалент на стандартния цилиндър DSNU, DSNU-S, ние Ви предлагаме още по-тънка и по-къса версия. За още повече предимства на пространството. Устойчив и пестящ ресурси.
Този компактен пневматичен цилиндър с двойно действие спестява материал, а оттам и тегло. Това предопределя това задвижване не само за приложения, при които пространството е ограничено, но и за такива, при които то трябва да се пренася като подвижна маса. Пневматичният цилиндър DSNU-S може да се монтира само с една централна резба от страната на буталния прът, като по този начин се спестяват усилия за монтаж от самото начало.
Лекотата при използване на това компактно пневматично задвижване благодарение на допълнителните повърхности за ключове, фиксираните или саморегулиращи се омекотявания и възможността за комбиниране със саморегулиращия се датчик SDBT-MSX за откриване на позиция просто Ви улесняват при инсталирането и въвеждането в експлоатация.
Тази нова серия цилиндри, както и споменатите принадлежности, са част от основната гама на Festo. Предлагат се по цял свят и се доставят бързо на атрактивна цена.
Този кръгъл цилиндър с двойно действие е проектиран за работно налягане до 10 bar и се предлага със стъпаловиден ход до 200 mm. Уплътнението с ниска степен на износване на буталния прът от устойчива на корозия неръждаема стомана гарантира дълъг експлоатационен живот и малко триене.
Задвижване, което, въпреки че е прикрепено към външния цилиндър, не увеличава обема си и остава късо - сякаш е създадено за всички онези места, където има само малки прозорци за монтаж. Възможно е също така цилиндърът да се монтира предварително сглобен с приставките върху тръбата от неръждаема стомана.
Ако мястото за монтаж в системата е особено тясно, дизайнът на крайните капаци може да бъде избран от различни отличителни белези. Подходящи за необходимата монтажна ситуация със или без резба, особено тънки с аксиална въздушна връзка или с лагер за въртеливи движения.
На външния цилиндър е разположен и уникалният продуктов ключ на Festo, който можете да използвате, за да извикате технически данни, документация или информация за резервни части за няколко секунди.
Как можем да Ви помогнем да създадете по-малки машини и да ги настроите бързо? Нашите опции за по-малки цилиндри ще Ви помогнат при това.
Моля конфигурирайте Вашия продукт