ISO 15552, опционален интегриран позиционен регулатор или интегрирана измервателна система, въртеливи движения възможни благодарение на оптимизираното водене на буталния прът: Така новият линеен задвижващ механизъм DFPI е оборудван за широк спектър от приложения. Например той е идеален за регулиране на вентилационни клапи, обработка на насипни материали както и за регулиране на дебита и нивото.
Стандартизираният интерфейс за закрепване с широка гама от принадлежности в съответствие с ISO 15552 позволява голямо разнообразие от монтажни ситуации и много лесно инсталиране. Здравите гайки позволяват монтирането на процесни разпределители с помощта на разпорни болтове. А оптимизираното водене на буталния прът позволява въртеливи движения, необходими напр. за управление на вентилационните клапи. DFPI лесно поема напречните усилия върху буталния прът.
Компактният дизайн, високата степен на защита от корозия и IP и не на последно място интегрирането на позиционния регулатор или измервателната система правят DFPI здрав и надежден при употреба – дори на места, които преди това са били недостъпни. Това превръща DFPI в готов за инсталиране компактен модул за лесно инсталиране.
Моля конфигурирайте Вашия продукт