• Продукти
  • Изтегляния

Намаляване на тока на задържане!

С модула за управление на вентил VAEM прецизното превключване на електромагнитни разпределители никога не е било по-лесно. До 8 канала могат да бъдат параметрирани индивидуално. Времевата разделителна способност от само 0,2 ms и управлението на разпределителите посредством ток – а не посредством напрежение –позволяват максимална прецизност, напр. за приложения за дозиране. Намаляването на тока на задържане спестява енергия и свежда до минимум вложената топлина.

Идеален за много приложения

VAEM може да задейства всеки произволен електромагнитен разпределител с ток на привличане/задържане до 1,0 A / 0,4 A. С компактната си форма той е изключително подходящ за настолни устройства в лабораторната автоматизация, но също и за фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.

Изключителна енергийна ефективност, ниско ниво на генериране на топлина

Интегрираното намаляване на тока на задържане свежда до минимум генерирането на топлина: това предпазва критичните флуиди.

Перфектно взаимодействие

VAEM е идеален за задействане на дозиращата глава VTOE. Отделните канали могат да бъдат управлявани индивидуално. Това Ви позволява да калибрирате дори най-малките производствени допуски или разлики във вискозитета и да постигнете отличен коефициент на вариация от върха до върха.

Просто

VAEM замества много сложни и скъпи индивидуални решения. Параметрирането и процесите стават по-прости и по-безопасни.