Искате да използвате сгъстения въздух по-ефективно и да намалите емисиите на CO2, но не знаете кои са слабите места в системата за сгъстен въздух? Тогава трябва да започнете със сертифицирания от TÜV одит за енергийна ефективност на сгъстения въздух съгласно ISO 11011 – и да спестите до 60 % от оперативните разходи!
Одиторите на Festo проверяват цялата система за сгъстен въздух: от производството на сгъстен въздух с използването на компресорите, подготовката и качеството на сгъстения въздух и мрежата за сгъстен въздух.
Те също така извършват примерни проверки за откриване на течове в избрани пневматични системи, проучват потенциалните възможности за икономии и проверяват пневматичната ефективност. За да допълнят офертата за одит, специалистите създават концепция за система за мониторинг.
Можете да използвате окончателния доклад от одита за управление на енергията в съгласно ISO 50001. В допълнение към всички данни от анализа са показани и стойностите на емисиите на C02 на системата за сгъстен въздух. Можете да използвате тези данни за Вашия отчет за устойчивост, например съгласно GRI или протокола за парниковите газове.
До 60% от оперативните разходи на пневматичните системи могат да бъдат спестени, ако приложите на практика резултатите и анализите от одита за енергийна ефективност на сгъстения въздух.
В първите три стъпки експертите по енергийна ефективност на Festo анализират производството на сгъстен въздух, подготовката на сгъстен въздух и разпределението на сгъстен въздух в цялостната система. Едва след това те обръщат внимание на пневматичните приложения, т.е. на самите машини и системи. В процеса на работа те анализират енергийната ефективност на тези машини и системи и откриват течове. В петата и последна стъпка специалистите разработват концепция за система за мониторинг на сгъстения въздух, с която можете постоянно да следите енергийните състояния – ако желаете и с помощта на изкуствен интелект.
Независим от производителя анализ по време на работа: консумация на енергия и резерви на мощност на компресорите, както и общото ниво на течове в завода производител.
Допълнително измерване на качеството на сгъстения въздух. Целта: да се увеличи експлоатационният живот на пневматичните компоненти и да се избегнат повреди в машината.
Измерване на спада на налягането за безопасни процеси и намаляване на разходите. Това трябва да осигури постоянно ниво на налягане – в най-добрия случай дори при намалено ниво на налягане.
Проверява се дали задвижванията, разпределителите и маркучите са оптимално оразмерени, дали приложенията за издухване и вакуум, както и концепциите за инсталиране и управление са ефективно проектирани. Откриване и документиране на течове като най-важната мярка за ефективност.
Това прави енергийния статус, дебита, налягането и влажността на въздуха прозрачни – в реално време!
Този уеб-базиран онлайн портал с мобилно приложение дава възможност за достъп в реално време до всички резултати от измерванията и данни от анализа на одити с достъпност в цял свят и права за достъп определени от потребителя. В портала са описани и препоръките за действие, претеглени по приоритет. Това ви позволява да оптимизирате енергийната ефективност на сгъстения въздух и да реализирате потенциални възможности за икономии. В портала ще намерите и необходимите за оптимизацията резервни части, които можете да поръчате директно онлайн с едно кликване.
В допълнение към одита специалистите на Festo могат да подменят дефектни части като маркучи, винтови връзки, цилиндри и разпределители по Ваше желание.
Моля конфигурирайте Вашия продукт