В диагностичната и терапевтичната медицина тенденцията е към все по-малки и по-леки медицински изделия. При мобилните приложения фокусът е върху минималната консумация на енергия, ниското тегло и високата надеждност, например при кислородната терапия. Идеален за тези изисквания: пропорционалният разпределител VEMP с пиезотехнология.
Регулиране на налягането: 3/3-пътен разпределител
Пиезовентилът съдържа два огъвача и три порта. С това компактно решение е възможно пълно регулиране на налягането. Има един огъвач за обезвъздушаване и втори огъвач за обезвъздушаване. Третото състояние е затворено, като по този начин се поддържа налягането. Конкретно това изглежда по следния начин:
Много компактният пропорционален разпределител VEMP се нуждае от много малко енергия - 1 mW: без ток той поддържа текущото си състояние; с малко ток може да се променя дебитът. Това означава, че не се отделя топлина. Поради това 20-грамовият лек апарат е идеално подходящ за използване в мобилни устройства, като например преносими апарати за кислородна терапия.
С VEMP могат да се регулират изключително прецизно и пропорционално не само газовите потоци от 0 ... 30 l/min, но и наляганията. Със скорост на превключване от 15 ms той реагира много бързо на настроена промяна на зададената стойност. Идеални за кислородна/дихателна терапия, медицински матраци, офталмология и диализа. За управлението на дебитите не е необходим широчинно-импулсно модулиран сигнал, а зададената стойност може да се регулира с постоянно напрежение.
Пиезотехнологията използва напълно различна механика от електромагнитните разпределители. Това означава, че разпределителят работи безшумно.
Моля конфигурирайте Вашия продукт