VZDB контролира много прецизно най-малките количества течности (µl, ml) с ширина от само 10 mm (NW 1,6 mm). Благодарение на използването на полимери с високи експлоатационни показатели като разделителна мембрана той е подходящ и за агресивни флуиди. Малкият вътрешен обем предлага най-добрите възможности за почистване – в комбинация с високо инертни материали, VZDB е идеален за много чувствителни приложения. VZDB е разпределител с пневматично задействане и следователно е подходящ за среди, при които трябва да се избягват електрически сигнали.
Полимерите с високи експлоатационни показатели EPDM, FKM и FFKM на разделителните мембрани издържат дори на агресивни флуиди, защитават вътрешния живот на разпределителя и същевременно предотвратяват корозията. Идеални, особено за чувствителни приложения, тъй като малките вътрешни обеми предлагат и най-добрите възможности за почистване.
Висок дебит при малка монтажна ширина от само 10 mm.
Много гъвкава употреба благодарение на 3/2-пътните или 2/2-пътни варианти (NC).
Моля конфигурирайте Вашия продукт