SMAT-8M е позициониращ трансмитер за безконтактно определяне на положението на буталото на магнитно сканиращи задвижвания. Той осигурява пропорционален на преместването аналогов изходен сигнал в диапазона на измерване на преместването. Връзката се осъществява директно към аналоговите входове на PLC без принадлежности. Благодарение на много малката си конструкция SMAT-8M е идеалното решение за хващачи, задвижвания за къс ход и за всички приложения с ограничено пространство за монтаж.
Благодарение на малката си конструкция SMAT-8M позволява безопасно инсталиране наравно с прореза на хващачи и компактни цилиндри. Просто го поставете в прореза отгоре и закрепете с 1,5 mm шестогран. Намаленото тегло е особено убедително точно при приложения за придвижване с хващачи. Диапазонът на откриване до 52 mm гарантира свободен избор на точките на превключване за приложения като захващане, затягане, пресоване, опъване и други.
SMAT-8M се използва в почти всички задвижвания на Festo с Т-образен прорез – със свободно избираема посока на монтиране. Благодарение на аналоговия изход от 0 ... 10 V, позициониращият трансмитер може да бъде свързан с аналогови входове – изцяло без използване на принадлежности.
Компактната конструкция на позициониращия трансмитер открива нови полета на приложение с компактни цилиндри и хващачи в приложения като пресоване, затягане, подбор на добро/лошо качество.
В случай на превишаване на функционалния обхват, интегрираното откриване на превишаване на обхвата осигурява надеждна информация. Съобщението се изпраща посредством аналогов сигнал и светодиод. Безконтактният принцип на измерване гарантира безконтактно отчитане.
Вижте тук, колко универсален е SMAT-8M – особено в малки пространства за монтаж благодарение на компактната си конструкция и лесния монтаж без принадлежности.
Моля конфигурирайте Вашия продукт