Лек, компактен като 15 mm патронен разпределител и с голям дебит - до 210 l/min при 2 bar: Благодарение на компактния си дизайн и високия дебит пропорционалният електромагнитен разпределител VPWS е перфектен за използване в медицинската техника. Той обаче е подходящ и за други приложения и промишлени сегменти, където трябва да се контролират газови потоци от 5 l/min до 270 l/min.
Независимо дали става въпрос за кислород, въглероден диоксид, въздух, азотен диоксид или инертни газове: VPWS регулира газовите потоци безопасно и прецизно. Не само в медицинската техника, но и в приложенията в електронната и полупроводниковата промишленост или в биотехнологичната и фармацевтичната промишленост.
VPWS използва силните си страни в системи за респириране и анестезиране, напр. когато става въпрос за обогатяване на въздуха с кислород за респириране на пациента. Но пропорционалният разпределител VPWS може да се използва и в системи за лапароскопия или колоноскопия, като се дозира въглероден диоксид, въздух или други инертни газове.
При стоматологични бормашини или други хирургически инструменти, работещи със сгъстен въздух, VPWS регулира въздушния поток надеждно и прецизно.
Моля конфигурирайте Вашия продукт