VYKA дозира най-малките количества течност много прецизно с ширина само 7 mm. Благодарение на използването на полимери с високи експлоатационни показатели като разделителна мембрана той е подходящ и за агресивни флуиди. Малкият вътрешен обем предлага най-добрите възможности за почистване – в комбинация с материалите включени в списъка на FDA VYKA е идеален за много чувствителни приложения. Регулирането на тока осигурява най-висока възпроизводимост на поведението при превключване. А намаляването на тока на задържане на електрониката с възможност за щепселно включване предотвратява нагряването дори на чувствителни флуиди.
Разпределителят лесно се справя с налягания до 2 bar и стойности на Kv до 350 ml/min. Освен това малките размери на решетката позволяват широк спектър от приложения, напр. при използване с микротитърни плаки.
Полимерите с високи експлоатационни показатели FKM и FFKM на разделителните мембрани издържат дори на агресивни флуиди, защитават вътрешния живот на разпределителя и същевременно предотвратяват корозията. Идеални, особено за чувствителни приложения, тъй като малките вътрешни обеми предлагат и най-добрите възможности за почистване.
При VYKA задействането с 12 ... 26 V DC от електрониката с възможност за щепселно включване VAVE-K1 или модула за задействане на вентила VAEM осигурява намаляване на тока на задържане.
Моля конфигурирайте Вашия продукт