VYKB контролира много прецизно най-малките количества течности (µl, ml) при ширина само 10 / 12 mm (NW 1.6 и 2.0 mm). Благодарение на използването на полимери с високи експлоатационни показатели като разделителна мембрана той е подходящ и за агресивни флуиди. Малкият вътрешен обем предлага най-добрите възможности за почистване – в комбинация с високо инертни материали, VYKB е идеален за много чувствителни приложения. А интегрираното намаляване на тока на задържане предотвратява нагряването дори на чувствителни флуиди.
Полимерите с високи експлоатационни показатели EPDM, FKM и FFKM на разделителните мембрани издържат дори на агресивни флуиди, защитават вътрешния живот на разпределителя и същевременно предотвратяват корозията. Идеални, особено за чувствителни приложения, тъй като малките вътрешни обеми предлагат и най-добрите възможности за почистване.
Голям дебит при малък размер от 10 mm както и 12 mm.
Разпределителите за разделяне на флуиди са с различни номинални ширини. Имате възможност да избирате между 1,6 mm и 2,0 mm ширина на дюзата.
Много гъвкава употреба благодарение на 3/2-пътните или 2/2-пътни варианти (NC) 12 или задействане 24 V DC.