Шлаухът за стандартни приложения:
В комбинация с резбовите съединения QS PEN ви предлага оптимално цялостно решение. Тази комбинация, която може да се използва по различни начини, е прецизно проектирана за оптимална и постоянно безпроблемна работа на Вашите системи.
Нискобюджетният шлаух PEN е идеален за стандартни пневматични приложения. В съчетание с връзките от фамилията QS се получава един технически и икономичен цялостен пакет.
Независимо дали става въпрос за стандартни приложения или за контакт с вода до 50 °C във влажни зони: При PEN не се наблюдава предизвикано от хидролиза напукване.
В областите на приложение с повишено съотношение на триене, като например при вериги за теглене, шлаухът PEN се характеризира с много добро поведение при износване. Правилно положен, дори при минимално допустимите радиуси в пространството за монтаж, шлаухът PEN е много устойчив дори при силно динамични движения.
С доказания принцип на уплътняване и освобождаване резбовото съединение QS може да се свързва бързо и сигурно посредством просто включване и изключване – с обичайното качество на Festo.
Пример за приложение:
Монтажна система с ниски цикли на огъване
Моля конфигурирайте Вашия продукт