Комбинация за много приложения: маркуч PUN-H и щепселно винтово съединение QS. Съставени са за оптимална и постоянна безаварийна работа на Вашите системи. Устойчиви на хидролиза и подходящи за използване в среда с висока влажност.
За стандартни приложения, както и във влажни зони при контакт с вода с температура до 50°C. Благодарение на модифицирания материал не се получава напукване на маркуча PUN-H причинено от хидролиза.
Устойчивият на прегъване PUN-H позволява лесно полагане във Вашата система. Благодарение на устойчивостта си на хидролиза и микроби, маркучът е подходящ за хранително-вкусовата промишленост. А в черната версия е устойчив на ултравиолетови лъчи и може да се използва на открито.
Винтовите връзки QS предлагат лесно поставяне и изваждане с обичайното качество на Festo и с доказания принцип на уплътняване и освобождаване.
С прозрачните видове можете лесно да откриете частици, влага и масло в маркуча. По този начин можете лесно и ефективно да проверите състоянието на Вашата система.
Моля конфигурирайте Вашия продукт