• Продукти
  • Изтегляния

1. Дизайн с твърди обложки

За защита на водача и задвижването на шпиндела

2. Адаптор комплекти

За серво-двигатели на Festo и за много азиатски и европейски двигатели на други производители

3. Монтаж на двигателя

Свободно избираеми позиции на двигателя (4 x 90° завъртане), възможност за дооборудване

4. Определяне на позицията

Икономично и просто отчитане на позицията с помощта на монтирани директно в жлеба индуктивни безконтактни ключове и адаптер комплекти за оптични сензори, които са широко разпространени в Азия, напр. Omron

5. Оси Z

Алтернативни оси Z за вертикални движения: шпинделни оси ELGC или мини шейна EGSC

6. Свързващи елементи

Много леки и същевременно изключително стабилни монтажни скоби и монтажни плочи за прецизно свързване на осите една към друга

7. Водач

Двоен водач на плъзгача на оста за размер 120/160 и изключително широк единичен водач на плъзгача на оста при размер 90

8. Опции за закрепване

Монтаж посредством директно завинтване или странично с помощта на канални щифтове или монтажни скоби

9. Производство на батерии/акумулатори

Всяко от тях <1% съдържание на мед и цинк

Шпинделна ос ELGT за конзолни системи – евтина, компактна и твърда

Нашата шпинделна ос ELGT със защитен двоен водач е убедителна като единична ос или в комбинация с 2D и 3D конзолни системи с отлична компактност и много добра икономичност. Използват се навсякъде, където производственият процес го изисква, където трасето на транспортьора не бива да се застроява или когато максималната компактност определя разположението на машината. В електронната индустрия, в настолни приложения, както и в производството на батерии/акумулатори. Но и в системи за изпитване и контрол, за обработка на малки части и в монтажни системи.