Различните изпълнения на сензора за дебит SFAM измерват надеждно дебити от 10 ... 15000 l/min и предава данните към системата за управление на Вашата система посредством стандартизирана комуникация IO-Link. Дисплеят с висок контраст и новите преработени контролни елементи предлагат високо и надеждно удобство при работа, дори и в промишлена среда.
Компактно пространство за монтаж
Комбинацията с пневмоподготвящите единици MS6 и MS9 дава възможност за спестяване на място и намаляване на усилията за монтаж без вход за ламинарен поток. SFAM се предлага и като самостоятелно устройство с вход за ламинарен поток и може да се използва за вертикален монтаж.
Един сензор за дебит за всичко
Вграденият сензор за налягане, както и измерването на температурата предлагат широк спектър от възможности за контрол и управление на процесите. Усилията за монтаж и разходите могат да бъдат сведени до минимум, тъй като отпада необходимостта от допълнителен сензор за налягане. Измерването на газовете Ar, N2, C02 Ви позволява да наблюдавате и приложенията за защитни газове.
Ново с IO-Link комуникация
Всички данни от измерванията могат да бъдат прехвърлени към управлението посредством интерфейса IO-Link. Предимствата им са минимално усилие за окабеляване, удобно дистанционно параметриране и икономичен, стандартизиран свързващ кабел.
Максимална гъвкавост за ефективност на разходите
PNP или NPN? NO или NC? 0 … 10 V, 1 … 5 V или 4 … 20 mA? SFAM обединява всичко в едно устройство. Електрическите изходи могат да бъдат превключвани с помощта на софтуер. Това също така улеснява поддържането на складови наличности, намалява разходите и осигурява по-голяма гъвкавост.
Сензор за дебит SFAM с широк набор от функции
Енергийна ефективност накратко
С помощта на SFAM колебанията и аномалиите в потреблението на сгъстен въздух могат да бъдат наблюдавани удобно посредством IO-Link. Това означава, че течовете могат да бъдат наблюдавани дори в големи системи с голям дебит, което намалява оперативните разходи. Консумацията на енергия и съответно на CO2 може да бъде анализирана и на системно ниво благодарение на новата изходна функция, използваща SFAM. Важен принос към управлението на енергията във Вашето производство.
Моля конфигурирайте Вашия продукт