Със сензора SPAU за измерване на налягане, контролиране на налягането и запитване за налягането всички стойности на налягането са под постоянен контрол: за по-голяма производителност и надеждност на процеса. И за по-бързо въвеждане в експлоатация на системата.
SPAU е интелигентен сензор за налягане със свободно програмируем праг или прозоречен компаратор. Широката гама от функции за некорозионни газове включва:
Възможна е и дистанционна поддръжка и параметризация, както и лесна подмяна на сензора посредством IO-Link.
Уникално гъвкавата адаптация към налягането осигурява лесен и бърз монтаж във всички монтажни ситуации. Посоката на изхода за налягане отзад и отдолу, както и посоката на изхода за свещи M8/M12 нагоре, надолу и отзад могат да се избират свободно посредством модулната система. А превключваемите PNP/NPN изходи за ток и напрежение позволяват адаптиране към всички управление.
С голям, лесен за четене и двуцветен синьо-червен LCD дисплей за незабавно разпознаване дали налягането е наред. И ясна навигация в менюто с 3 бутона: бързо въвеждане в експлоатация и обучение посредством лесна настройка на точката на превключвателя за налягане.
Конструкцията с клас на защита IP65 позволява използване при тежки условия.
Оптимизирано пространство за монтаж благодарение на интегрирането в сервизните устройства MS4 и MS6.
Моля конфигурирайте Вашия продукт