• Продукти
  • Изтегляния
  • Diagrams

Бъдещето на машинния дизайн

Дори и тези, които вече мислят отвъд следващото поколение машини и търсят технология, която ще остане стабилна през следващите години и ще поддържа адаптивно бъдещото развитие, ще намерят точната технология въввентилния остров VTUX с комуникационна технология AP.

Серийна и паралелна комуникация

Вътрешното серийно свързване (вариант Performance) дава възможност за разширени възможности за комуникация и предлага бърза двупосочна AP комуникация и повишена ефективност. Вътрешното серийно свързване позволява също така разширени диагностични функции и лесно интегриране на цифрови входове директно на разпределителя. То поддържа присъединяване на до 128 вентилни намотки, което е значително повече от паралелното свързване (основна версия), което е ограничено до 32 вентилни намотки и предлага еднопосочни управляващи сигнали. Благодарение на вътрешната серийна комуникация Вие разполагате с отлична инфраструктура за бъдещи технологични функции.

Мястото за инсталиране на вентилните острови може да бъде определено свободно

С новото поколение VTUX положението на островите в машината може да се определя напълно свободно и независимо, както и техният размер и разположение. По-всеобхватните функции просто се поставят там, където има повече свободно място. Когато условията изискват по-строги ограничения, се поставят само непосредствено необходимите елементи.

Интегрирани функции

VTUX предлага множество интегрирани функции, които значително повишават ефективността и удобството на работа. Една от характеристиките са разпределителите с цифрови входове, които позволяват лесно разпределение. Независимо дали става въпрос за присъединявания M8 или за сигнали PNP/NPN – интеграцията е лесна и гъвкава. Вентилните острови се отличават и с иновативни вакуумни решения с функция за пестене на въздух, която не само пести ресурси, но и оптимизира експлоатационните разходи. Вътрешната серийна комуникация позволява лесен достъп до параметри и диагностика, което значително опростява сервизната поддръжка и наблюдението на системите. Тези функции превръщат VTUX в мощно решение за съвременните изисквания за автоматизация.

Изключително гъвкав вентилен остров VTUX

Вашите предимства:

  • Комуникация в реално време благодарение на технологията AP
  • Комбинация с дистанционна система за вход/изход CPX-AP-A за централизирани концепции за инсталиране
  • Комбинация с интерфейс AP-I за децентрализирани концепции за инсталиране
  • Чисти вакуумни острови или смесени с превключващи разпределители

Това видео Ви показва модулността на VTUX за централизирано или децентрализирано инсталиране, както и свободна комбинация от превключващи разпределители и вакуумни устройства:

Вентилен остров VTUX с вакуумна функция

Вашите предимства:

  • Индивидуално управление на вакуума и импулса за изхвърляне
  • Интегрирана функция за пестене на въздух за генериране на вакуум
  • Интегрирана обратна връзка с вакуумния сензор за контрол на процеса и контрол на времето на цикъла
  • Мониторинг на времето за евакуация и вентилация (Condition Monitoring) за превантивна сервизна поддръжка

В това видео можете да видите колко лесно е да се реализират персонализирани вакуумни решения с VTUX – с комбинация от превключващи разпределители и вакуумни устройства или само с вакуумни устройства:

Цифрови входове на вентилния остров VTUX за сензорни елементи

Вашите предимства:

  • Възможно е директно разпределение на пневматичното задвижване с обратната връзка от сензорния елемент
  • Много компактен и малък размер
  • Адаптер за лесен монтаж и висока плътност на опаковане на сензорните входове

Вижте как умело е решено децентрализираното присъединяване на сензорни елементи – PNP или NPN – към вентилния остров VTUX. Могат да се свързват и сензорни елементи с присъединяване M8 или с отворен край:

Концепция за централна и децентрална машина

Централизирано инсталиране на машината с вентилен остров VTUX

Вашите предимства:

  • Централен общ Bus-възел за комуникация с управлението
  • VTUX може да бъде свързан посредством дистанционната система за вход/изход към стандартните полеви шини, базирани на Ethernet
  • Централни, леснодостъпни сензорни входове към дистанционната система за вход/изход
  • Много инфраструктури могат да бъдат интегрирани в споделеното централно устройство без големи монтажни усилия
  • Отделните модули се свързват посредством здравата опорна мрежа без допълнителни кабели

В това видео можете да видите концепция за централизирана инсталация с VTUX в рамката на машината в комбинация с модулна дистанционна система за вход/изход:

Децентрализирано инсталиране на машината с вентилен остров VTUX

Вашите предимства:

  • Компактен, лек вентилен остров с превключващи разпределители, сензорни входове и генератор на вакуум в едно устройство
  • Близост до процеса за къси енергоспестяващи шлаухи към пневматичните задвижвания и високопроизводително време за реакция
  • Енергийно ефективно генериране на вакуум благодарение на минимални времена за евакуиране благодарение на късите шлаухи
  • Цифрови входове за свързване на сензорни елементи директно към предната част на устройството
  • Създаване на вакуум, включително функция за пестене на въздух
  • Комуникация в реално време благодарение на технология AP към VTUX

Това видео показва децентрализираното инсталиране на VTUX в приложение Pick and Place с линейни и ротационни движения, както и вземане на части с помощта на вакуум:

Кратък преглед на аспектите на вентилния остров VTUX

Паралелно и децентрализирано: VTUX-A-P-..

Вътрешното паралелно свързване предлага еднопосочни сигнали за управление и поддържа присъединяване на до 32 вентилни намотки. Така получавате рентабилна платформа с интегрирани вакуумни функции. Вентилният остров VTUX м. др. предлага и децентрализирани възможности за инсталиране със следните предимства:

  • Къси шлаухи за намалена консумация на въздух и висока динамика
  • Електрически кабели за преодоляване на следните разстояния:
    − между абонатите на AP до 50 m
    − между абонатите IO-Link до 20 m
  • По-кратки времена на цикъла

Паралелен и централен: VTUX-A-P-APA-..

Вътрешното паралелно свързване предлага еднопосочни сигнали за управление и поддържа присъединяване на до 32 вентилни намотки. Това Ви позволява рентабилна платформа с интегрирани вакуумни функции без обратна връзка със сензорните елементи. Освен това вентилният остров VTUX предлага централизирани възможности за инсталиране със следните предимства:

  • Прегледно
  • Лесно достъпно и възможно за сервизна поддръжка
  • Може да се разширява на определено място
  • По-малко усилия за монтаж и заземяване

Серийно и децентрализирано: VTUX-A-S-..

Вътрешното серийно свързване предлага двупосочна комуникация и поддържа присъединяването на до 128 вентилни бобини. Освен това имате възможност да конфигурирате вентилния остров VTUX с допълнителни функции, като например цифрови входове директно на разпределителя или интегрирани вакуумни функции, включително сензор за вакуум. Освен това вентилният остров VTUX предлага и възможности за децентрализиран монтаж със следните предимства:

  • Къси шлаухи за намалена консумация на въздух и висока динамика
  • Само два електрически кабела за преодоляване на разстоянията
    − между абонатите на AP до 50 m
  • По-кратки времена на цикъла

Серийно и централно: VTUX-A-S-APA-..

Вътрешното серийно свързване предлага двупосочна комуникация и поддържа присъединяването на до 128 вентилни бобини. Освен това имате възможност да конфигурирате вентилния остров VTUX с допълнителни функции, като например цифрови входове директно на разпределителя или интегрирани вакуумни функции, включително сензор за вакуум. Освен това вентилният остров VTUX предлага и възможности за централен монтаж със следните предимства:

  • Прегледно
  • Лесно достъпно и възможно за сервизна поддръжка
  • Може да се разширява на определено място
  • По-малко усилия за монтаж и заземяване

Нашите технически консултанти с удоволствие ще ви представят новия вентилен остров VTUX и ще ви информират за новите възможности за приложение, както и за перспективите за развитие.