DFPD – новият критерий при въртящи задвижвания. Независимо дали като единичен задвижващ механизъм или като част от напълно автоматизиран процесен разпределител на Festo: Въртящият момент от 10 ... 2300 Nm, ъгълът на завъртане до 180° и устойчивите на корозия изпълнения правят DFPD с еднократно или двукратно действие подходящи за сферични кранове, Butterfly клапи или въздушни клапи в химическата, фармацевтичната промишленост, производството на напитки както и за решения в областта на пречистването на води.
Компактната комбинация от зъбна рейка-зъбно колело – особено във версията с единично действие – може лесно да се монтира дори в ограничено пространство за инсталиране. Широката гама от варианти и стандартизираните модели на отворите съгласно NAMUR VDI/VDE 3845 за пилотни вентили и много общи периферни устройства откриват много възможности за приложение. Крайното положение може да бъде регулирано и от двете страни, а посоката на въртене може да се избира за DFPD с еднократно или двукратно действие.
Морфологията на пружините позволява определяне на оптимален диапазон на налягане за задачата. На стъпки от 0,5 bar могат да се задават налягания от 2 ... 6 bar.
DFPD работи надеждно и при екстремни температури: Спектърът на нискотемпературните и високотемпературните версии варира от -50 ... +150 °C.
Оборудвани за тежка употреба в химическата промишленост: DFPD-C и DFPD-C-VDE2 с интерфейс NAMUR съгласно VDI/VDE 3847, твърдо анодирани крайни капачки, защитени от издухване регулиращи винтове за крайното положение, центриращ пръстен на вала и привързани пакети пружини от цветни метали ги превръщат в новия еталон за въртящи задвижвания в химическата промишленост.
С помощта на конфигуратора за модули с процесни разпределители изборът на оптимално решение е детска игра. След селектиране на Вашите параметри конфигураторът предлага директно подходящи комбинации, включително системен идентификатор и CAD-изтегляне – така Вашият инженеринг става по-бърз, по-сигурен и по-лесен.
Моля конфигурирайте Вашия продукт