Въртящо задвижване DFPD

Серията DFPD разполага с комбинацията зъбна рейка-пиньон с постоянни характеристики на въртящия момент в целия диапазон на въртене. С въртящите задвижвания DFPD Вие ще автоматизирате по най-добрия начин butterfly клапи, сферични кранове и въздушни клапи.
  • Постоянен въртящ момент в целия диапазон на ъгъла на въртене от 90° при двойнодействащото изпълнение
  • Изпълнение с ъгъл на завъртане 120°, 135°, 180° за размери 40, 120, 240, 480, двойнодействащ
  • Конектор за арматура съгласно ISO 5211
  • Схема на монтажните отвори съгласно VDI/VDE 3845
  • Здраво, противоплъзгащо се и лесно за почистване алуминиево тяло
  • Дълъг експлоатационен живот, ниско износване
  • Повишена антикорозионна защита
  • Акценти на продукта
  • Продукти
  • Поддръжка / Изтегляния

Гъвкави при използване!

DFPD – новият критерий при въртящи задвижвания. Независимо дали като единичен задвижващ механизъм или като част от напълно автоматизиран процесен разпределител на Festo: Въртящият момент от 10 ... 2300 Nm, ъгълът на завъртане до 180° и устойчивите на корозия изпълнения правят DFPD с еднократно или двукратно действие подходящи за сферични кранове, Butterfly клапи или въздушни клапи в химическата, фармацевтичната промишленост, производството на напитки както и за решения в областта на пречистването на води.

Компактен и модулен

Компактната комбинация от зъбна рейка-зъбно колело – особено във версията с единично действие – може лесно да се монтира дори в ограничено пространство за инсталиране. Широката гама от варианти и стандартизираните модели на отворите съгласно NAMUR VDI/VDE 3845 за пилотни вентили и много общи периферни устройства откриват много възможности за приложение. Крайното положение може да бъде регулирано и от двете страни, а посоката на въртене може да се избира за DFPD с еднократно или двукратно действие.

По-висока производителност благодарение на оптимизираната морфология на пружините

Морфологията на пружините позволява определяне на оптимален диапазон на налягане за задачата. На стъпки от 0,5 bar могат да се задават налягания от 2 ... 6 bar.

За големи температурни диапазони

DFPD работи надеждно и при екстремни температури: Спектърът на нискотемпературните и високотемпературните версии варира от -50 ... +150 °C.

Техническите акценти, представени от продуктовия мениджър

DFPD-C

DFPD-C: Идеален за химията!

Оборудвани за тежка употреба в химическата промишленост: DFPD-C и DFPD-C-VDE2 с интерфейс NAMUR съгласно VDI/VDE 3847, твърдо анодирани крайни капачки, защитени от издухване регулиращи винтове за крайното положение, центриращ пръстен на вала и привързани пакети пружини от цветни метали ги превръщат в новия еталон за въртящи задвижвания в химическата промишленост.

Показване на всички варианти на DFPD-C

Конфигуратор: Автоматизиране на процесни разпределители с DFPD

С помощта на конфигуратора за модули с процесни разпределители изборът на оптимално решение е детска игра. След селектиране на Вашите параметри конфигураторът предлага директно подходящи комбинации, включително системен идентификатор и CAD-изтегляне – така Вашият инженеринг става по-бърз, по-сигурен и по-лесен.