Съсредоточени върху най-важното: Задвижването с въртящи се лопатки DRVS на атрактивна цена може да прави всичко, което е важно за едно въртящо задвижване – когато става въпрос за завъртане, то е наистина силно и изключително иновативно. Новото сензорно решение SRBS се монтира и регулира безстепенно за нула време. Това спестява време и разходи.
Компактен и херметизиран, с ниско тегло, с опция за запитване и с мощност до 20 Nm: това прави DRVS силен, дори в тежки условия. Просто се монтира и се върти плавно, според нуждите, на 90° / 180° или 270°.
Никога досега не е било по-лесно и сигурно за Вас да се правят запитвания за въртящи задвижвания: бързо, лесно и без грешки – монтиране и обучение на точките на превключване със сензора за позиция SRBS-Q1/Q12. Затвореният и капсулован модул се завинтва бързо – точките на превключване се програмират електронно посредством бутон. Готово!
Във видеото ще узнаете, защо нашето задвижване с въртящи се лопатки DRVS е интересно за потребителите, които търсят неусложнено и икономично решение за своето приложение със завъртане.
Моля конфигурирайте Вашия продукт