Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3
1002511
GTIN: 4052568226121
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
23 m³/h
Pressão média
0 bar - 3 bar
Diâmetro nominal
43 mm