Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N112-350-M1-V4V4T-80-8

1002560

GTIN: 4052568226602

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
28 m³/h
Pressão média
0 bar - 8 bar
Diâmetro nominal
35 mm