Tubo flexível PU-9-SW

12134

GTIN: 4052568021412

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
11.6 mm
Diâmetro interno
9 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
0 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C