Lubrificador LOE-3/4-D-MAXI
159622
GTIN: 4052568126766
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
8400 l/min
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador
10 l/min