Miniguias SLF-6-20-P-A

170504

GTIN: 4052568139100

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
17 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade