Válvula de abertura e fechamento HEL-3/4-D-MAXI-NPT
173922
GTIN: 4052568315900
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
3/4 NPT
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
6000 l/min
Pressão operacional
3 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
pneumático