União rápida em L CQL-12
177691
GTIN: 4052568038403
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para Ø externo de 12 mm do tubo rígido/tubo flexível
Conexão pneumática 2
para tubo rígido/tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
8.65 mm