Nó de rede CTEU-CP
2149714
GTIN: 4052568264437
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Protocolo
CPI-B
Amplitude de tensão de funcionamento CC
18 V - 30 V
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional nominal
Tipo. 50 mA
Interface Fieldbus, protocolo
CPI-B
Grau de proteção
IP65 - IP67