Conexão rápida em T TCK-M5-PK-3
4484
GTIN: 4052568018900
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm - para espigão com Ø interno de 3 mm com porca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Material corpo
zinco fundido