Filtro regulador MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529196

GTIN: 4052568163754

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2700 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Grau de filtragem
5 µm