Cobertura de proteção VMPA-KMS-H
533198
GTIN: 4052568086435
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sub D
Conexão elétrica 1, tipo de fixação
3 parafusos M3
Temperatura ambiente
-25 °C - 80 °C
Grau de proteção
IP65 - conforme IEC 60529