Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide MFH-5/3E-3/8-B-EX

535944

GTIN: 4052568169947

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2200 l/min
Conexão pneumática 1
G3/8
Tipo de acionamento
elétrico