Filtro regulador MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN: 4052568172251

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Interno
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
5 µm