Tubo flexível reforçado PAN-R-4X0,75-SI

541674

GTIN: 4052568050580

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
4 mm
Diâmetro interno
2.5 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C