Secador de ar por membrana MS6-LDM1-1/4-P20
543640
GTIN: 4052568182113
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
200 l/min
Pressão operacional
3 bar - 12.5 bar
Temperatura ambiente
2 °C - 50 °C
Redução do ponto de orvalho
20 K