Bobina eletromagnética MH-2-110VAC-PA

549907

GTIN: 4052568093983

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com contraporca
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 14,0 VA
Grau de proteção
IP65