Fibra óptica SOOC-DS-M6-2-R25
552836
GTIN: 4052568052850
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Princípio de medição
Sensor de reflexão direta
Alcance
140 mm
Tamanho da cabeça
M6x0,75
Fibra óptica - particularidade
Padrão
Diâmetro mínimo do objeto
0.1 mm