Atuador giratório/linear DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B
556607
GTIN: 4052568201500
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Torque teórico a 6 bar
1.25 Nm
Ângulo de rotação
0 deg - 246 deg
Momento de inércia permitido
7.0E-4 kgm²
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade