Tubo flexível PUN-V0-8X2-WS-C

561715

GTIN: 4052568056537

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
8 mm
Diâmetro interno
4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C